Das TDK-Produktportfolio an Single-Ended-Kondensatoren bietet einen breiten Spannungs- und Kapazitätsbereich und ist auf Automobilanwendungen ausgerichtet, die kompakte Designs und hohe Zuverlässigkeit erfordern. Single-Ended-Kondensatoren sind in flexiblen Verpackungsoptionen wie Munitionspackungen, Bulkware und einer Vielzahl von Kunststoffschalen erhältlich, die auch an den Montageprozess des Kunden angepasst werden können. Darüber hinaus ist eine große Auswahl an Anschlussformen verfügbar, wie z.B. mit um 90° gebogenen Anschlußdrähten, geschnitten, gecrimpt und PAPR-Konfigurationen.