Single-ended (Radiale) Kondensatoren

B41859C7187M008

Produktstatus
Production
Applications
Automotive
Features
Series
B41859
Simulate Useful Life
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Diameter (D)
10mm +0.5mm
Length (L)
12.5mm +1.0mm
Detail Size Information
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Rated Capacitance
180μF ±20% (120Hz, 20°C)
Rated Voltage VR [DC]
35V
Surge Voltage Vs [DC]
40.25V
Rated Ripple Current IAC, R
1.33A (100kHz, Ta=105°C)
Maximum Permissible Ripple Current IAC, max.
ESRmax.
Dissipation Factor tan δ
0.12 (120Hz, 20°C)
Leakage Current
63μA (35V, 20°C, 5min)
ESL (Self Inductance)
20nH
Lower Category Temperature
-40°C
Upper Operating Temperature
105°C
Rated Useful Life
>3000h
Further Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Vibration Resistance
20g
Vibration Fixation Method
Case
Terminal Style
Single-ended
Terminal Configuration
Radial long leads
Design
PET insulation orange
Reference Standards
Sectional specification IEC 60384-4
AEC-Q200
Soldering Method
Wave and selective wave
Package Quantity
750pcs
Minimum Order Quantity
9000pcs
Weight
1.6g
Further Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen