Single-ended (Radiale) Kondensatoren

B43858G1336M002

Produktstatus
Production
Applications
Industrial
Features
Series
B43858
Simulate Useful Life
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Diameter (D)
10mm +0.5mm
Length (L)
16mm +1.0mm
Detail Size Information
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Rated Capacitance
33μF ±20% (120Hz, 20°C)
Rated Voltage VR [DC]
160V
Surge Voltage Vs [DC]
176V
Rated Ripple Current IAC, R
0.35A (100kHz, Ta=105°C)
Maximum Permissible Ripple Current IAC, max.
ESRmax.
Dissipation Factor tan δ
0.2 (120Hz, 20°C)
Leakage Current
170μA (160V, 20°C, 5min)
ESL (Self Inductance)
20nH
Lower Category Temperature
-40°C
Upper Operating Temperature
105°C
Rated Useful Life
>5000h
Further Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Vibration Resistance
10g
Vibration Fixation Method
Case
Terminal Style
Single-ended
Terminal Configuration
Cut
Design
Insulation sleeve black
Reference Standards
Sectional specification IEC 60384-4
Soldering Method
Wave and selective wave
Package Quantity
1000pcs
Minimum Order Quantity
12000pcs
Weight
1.9g
Further Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen