Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren

B41231C7109M062

Produktstatus
Production
Applications
Industrial
Features
Series
B41231
Simulate Useful Life
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Diameter (D)
30mm +1.0mm
Length (L)
30mm ±2.0mm
Detail Size Information
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Rated Capacitance
10000μF ±20% (120Hz, 20°C)
Rated Voltage VR [DC]
35V
Surge Voltage Vs [DC]
40.25V
Rated Ripple Current IAC, R
4.58A (120Hz, Ta=85°C)
Maximum Permissible Ripple Current IAC, max.
9.07A (120Hz, Ta=60°C)
ESRtyp.
Zmax.
Dissipation Factor tan δ
0.4 (120Hz, 20°C)
Leakage Current
7000μA (35V, 20°C, 5min)
ESL (Self Inductance)
Lower Category Temperature
-25°C
Upper Operating Temperature
85°C
Rated Useful Life
>2000h
Further Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Vibration Fixation Method
Terminal Configuration
3-pin 4.5mm
Design
PET insulation
Reference Standards
Sectional specification IEC 60384-4
Soldering Method
Package Quantity
80pcs
Minimum Order Quantity
320pcs
Weight
25.5g
Further Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen