Die Kondensatoren mit Snap-In- und Multi-Pin-Anschlüssen eignen sich perfekt für die einfache Montage auf Leiterplatten, sind kompakt und bieten hohe Stromtragfähigkeit. Typische Applikationen sind vor allem Stromversorgungen für Server, Telekommunikations- und Industrieanwendungen sowie USV-Anlagen, medizinischen Geräten, Photovoltaik-Wechselrichtern und Frequenzumrichtern. Mit ihrer Robustheit in Bezug auf schnelle Lade- und Entladezyklen werden auch die hohen Anforderungen in Servoantriebsanwendungen erfüllt.
Die Large Size Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren sind auf Basis von AEC-Q 200 qualifiziert. Die Hochspannungsserien werden typischerweise in On-Board-Ladegeräten eingesetzt. Aufgrund der kompakten Bauform und der hohen Ripplestromfähigkeit können kompakte Kondensatorbatterien realisiert werden.