Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD70-B2GA151KYNS
|
|
Grösse
| Durchmesser (D) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
C1005X5R1C104K050BA
Capacitance=0.1μF
Edc=16V
T.C.=X5R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608C0G1E682J080AA
Capacitance=6.8nF
Edc=25V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CNC6P1X7R1H106K250AE
Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Soft termination
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD45-B2GA151K-NKA
Capacitance=150pF
Edc=400Vac
T.C.=B
DxT: 6.5x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS45-E2GA222M-GKA
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 8x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Kondensatoren für DC-Link
B32776E0126K000
12uF, 1100V DC
20mm(W) x 39.5mm(H) x 41.5mm(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLT32-R11
L=110nH
Rated current=20A
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS5030EX-220M-D
L=22μH
Rated current=1.5A
L x W x T :
5.3 x 5 x 3.0mm
Piezoelektrische Signaltongeber
PS1720P02
Sound Pressure Level=70dB min
Freq.=2000Hz nom
Drahtlose Energieübertragung / NFC-Antennen (Schild)
IFQ06-050NB1HRX300
Low loss type
Thickness=0.05mm