Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA24X7R1H105KRU00

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
GeneralGeneral (Up to 50V)
Halogen-freeHalogen-free
Serie
FA
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
4.50mm Max.
Breite (W)
5.50mm Max.
Dicke (T)
3.00mm Max.
Leitungspalt (F)
5.00mm ±1.00mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
1μF ±10%
Nennspannung
50VDC
Spannungsfestigkeit
125VDC
Temperaturcharakteristik
X7R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
5%
Isolationswiderstand (Min.)
500MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
7mm for Bulk
AEC-Q200
YES
Stückzahl
500pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA16X7R1H474KNU06

Capacitance=0.47μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA18X7R1H104KNU06

Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA18X7R1H474KRU06

Capacitance=0.47μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA20X7R1H105KNU00

Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA20X7R1H105KNU06

Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA22X7T2E105KNU00

Capacitance=1μF
Edc=250V
T.C.=X7T

LxWxT:7.5x8.5x4.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA22X7T2E105KNU06

Capacitance=1μF
Edc=250V
T.C.=X7T

LxWxT:7.5x8.5x4.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA23X7R2E105KNU00

Capacitance=1μF
Edc=250V
T.C.=X7R

LxWxT:8.5x11x5.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA24X7R1H105KRU06

Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA24X7R1H334KNU00

Capacitance=0.33μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General