Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA24X7R1H334KNU00

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
GeneralGeneral (Up to 50V)
Halogen-freeHalogen-free
Serie
FA
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
4.50mm Max.
Breite (W)
5.50mm Max.
Dicke (T)
3.00mm Max.
Leitungspalt (F)
5.00mm ±1.00mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
330nF ±10%
Nennspannung
50VDC
Spannungsfestigkeit
125VDC
Temperaturcharakteristik
X7R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
3%
Isolationswiderstand (Min.)
1515MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
7mm for Bulk
AEC-Q200
YES
Stückzahl
500pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA24X7R1H105KRU00

Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA24X7R1H334KNU06

Capacitance=0.33μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA24X7R2A333KNU06

Capacitance=33nF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA24X7R2A473KNU06

Capacitance=47nF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA24X7S2A334KRU00

Capacitance=0.33μF
Edc=100V
T.C.=X7S

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA26X7R2A105KNU06

Capacitance=1μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA26X7R2A334KNU00

Capacitance=0.33μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA26X7R2A334KNU06

Capacitance=0.33μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA26X7S2A335KRU06

Capacitance=3.3μF
Edc=100V
T.C.=X7S

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28C0G2A010CNU06

Capacitance=1pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General