Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA26X7R1E106KRU06

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
GeneralGeneral (Up to 50V)
Halogen-freeHalogen-free
Serie
FA
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
5.50mm Max.
Breite (W)
6.00mm Max.
Dicke (T)
3.50mm Max.
Leitungspalt (F)
5.00mm +0.80,-0.20mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
10μF ±10%
Nennspannung
25VDC
Spannungsfestigkeit
62.5VDC
Temperaturcharakteristik
X7R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
7.5%
Isolationswiderstand (Min.)
10MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
Taping
AEC-Q200
YES
Stückzahl
2000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA2B2C0G1H120J050BA

Capacitance=12pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA9M3X7T2E155K200KA

Capacitance=1.5μF
Edc=250V
T.C.=X7T

LxWxT:5.7x5x2mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGJ5L4X7R2H333K160AA

Capacitance=33nF
Edc=500V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CNA6P4NP02J333J250AE

Capacitance=33nF
Edc=630V
T.C.=NP0

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Temp. (Up to 150ºC)
Soft termination
AEC-Q200

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45-E2GA472M-NKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 13x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS11ZU2GA472MYVKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 10.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA24NP02A562JNU06

Capacitance=5.6nF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA24NP02E103JNU06

Capacitance=10nF
Edc=250V
T.C.=NP0

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA26NP02J472JNU06

Capacitance=4.7nF
Edc=630V
T.C.=NP0

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA26X7R1E106KRU00

Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General