Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26NP02J472JNU06
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Q [Min.] |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
CGJ5L4X7R2H333K160AA
Capacitance=33nF
Edc=500V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA24NP02A562JNU06
Capacitance=5.6nF
Edc=100V
T.C.=NP0
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA24NP02E103JNU06
Capacitance=10nF
Edc=250V
T.C.=NP0
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA24X8R1H224KRU00
Capacitance=0.22μF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26C0G2J472JNU06
Capacitance=4.7nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26X7R1E106KRU06
Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26X7S2A225KRU00
Capacitance=2.2μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Chip Beads
MMZ2012Y301BTD25
|Z|=300Ω at 100MHz
Rated current=600mA
L x W x T :
2mm x 1.25mm x 0.85mm