Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26X7R2J103KNU00
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
CGJ5L4X7R2H333K160AA
Capacitance=33nF
Edc=500V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA20X7R2A225KRU00
Capacitance=2.2μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA24NP02E103JNU06
Capacitance=10nF
Edc=250V
T.C.=NP0
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26C0G1H473JNU06
Capacitance=47nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26NP02J103JNU06
Capacitance=10nF
Edc=630V
T.C.=NP0
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26X7R2A474KNU00
Capacitance=0.47μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26X7S2A225KRU00
Capacitance=2.2μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA26X7T2E224KNU06
Capacitance=0.22μF
Edc=250V
T.C.=X7T
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28C0G1H102JNU00
Capacitance=1nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28C0G1H122JNU00
Capacitance=1.2nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General