Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA26NP02J103JNU06

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
MidMid Voltage (100 to 630V)
150°CHigh Temperature Application
Halogen-freeHalogen-free
Serie
FA
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
5.50mm Max.
Breite (W)
6.00mm Max.
Dicke (T)
3.50mm Max.
Leitungspalt (F)
5.00mm +0.80,-0.20mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
10nF ±5%
Nennspannung
630VDC
Spannungsfestigkeit
819VDC
Temperaturcharakteristik
NP0(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
Taping
AEC-Q200
YES
Stückzahl
2000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1608X7R2A105K080AC

Capacitance=1μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGJ5L4X7R2H333K160AA

Capacitance=33nF
Edc=500V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA20NP02J333JNU06

Capacitance=33nF
Edc=630V
T.C.=NP0

LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA20X7R2A225KRU00

Capacitance=2.2μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA24NP02E103JNU06

Capacitance=10nF
Edc=250V
T.C.=NP0

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA26C0G1H473JNU06

Capacitance=47nF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA26X7R1E106KRU06

Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA26X7R2A474KNU00

Capacitance=0.47μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA26X7R2J103KNU00

Capacitance=10nF
Edc=630V
T.C.=X7R

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA26X7S2A225KRU00

Capacitance=2.2μF
Edc=100V
T.C.=X7S

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General