Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28NP02A220JNU00

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
MidMid Voltage (100 to 630V)
150°CHigh Temperature Application
Halogen-freeHalogen-free
Serie
FA
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
4.00mm Max.
Breite (W)
5.50mm Max.
Dicke (T)
2.50mm Max.
Leitungspalt (F)
5.00mm ±1.00mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
22pF ±5%
Nennspannung
100VDC
Spannungsfestigkeit
300VDC
Temperaturcharakteristik
NP0(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
840
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
7mm for Bulk
AEC-Q200
YES
Stückzahl
500pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...