Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG28C0G2A220JNT00
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Q [Min.] |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28C0G2A220JNU00
Capacitance=22pF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28NP02A220JNU00
Capacitance=22pF
Edc=100V
T.C.=NP0
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28NP02A220JNU06
Capacitance=22pF
Edc=100V
T.C.=NP0
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG28C0G2A220JNT06
Capacitance=22pF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P1N6ST000
L=1.6nH
Q=23
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG0402P30NHT000
L=30nH
Q=7
L x W x T :
0.4 x 0.2 x 0.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG0603P0N9CT000
L=0.9nH
SRF=10GHz
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG0603P11NHTD25
L=11nH
Q=14
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG0603P16NHTD25
L=16nH
Q=14
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG0603P2N6BT000
L=2.6nH
Q=14
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm