Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG18C0G2A331JNT00
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Q [Min.] |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-B3FD101KYNNA
Capacitance=100pF
Edc=3000Vdc
T.C.=B
DxT: 5.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28NP02A680JNU00
Capacitance=68pF
Edc=100V
T.C.=NP0
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG11X7S2A475KRT00
Capacitance=4.7μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:5.5x7x4mm, Lead pitch:2.5mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF1608A4R7JTD25
L=4.7μH
Rated current=30mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
TMS252012ALM-R33MTAA
L=0.33μH
Rated current=5.7A
L x W x T :
2.5 x 2.0 x 1.2mm
3-Leiter-Durchführungsfilter
YFF15PC0G435MT000N
Insertion Loss=40dB (0.2MHz to 1000MHz)
Rated current=2A
LxWxT: 1.05x0.65x0.45mm
For Power Line