Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG22C0G2A104JNT00

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MidMid Voltage (100 to 630V)
Halogen-freeHalogen-free
Serie
FG
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
7.50mm Max.
Breite (W)
8.50mm Max.
Dicke (T)
4.50mm Max.
Leitungspalt (F)
5.00mm ±1.00mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
100nF ±5%
Nennspannung
100VDC
Spannungsfestigkeit
300VDC
Temperaturcharakteristik
C0G(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
5000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
7mm for Bulk
AEC-Q200
NO
Stückzahl
500pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CKG45KX7R2E474K290JJ

Capacitance=0.47μF
Edc=250V
T.C.=X7R

LxWxT:5x3.5x2.9mm
MEGACAP type
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CKG45KX7R2E474M290JH

Capacitance=0.47μF
Edc=250V
T.C.=X7R

LxWxT:5x3.5x2.9mm
MEGACAP type

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA18C0G2A471JNU06

Capacitance=470pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA26NP01H473JNU06

Capacitance=47nF
Edc=50V
T.C.=NP0

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28NP02A331JNU00

Capacitance=330pF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28X7R1H104KNU06

Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG14X7R2A104KNT06

Capacitance=0.1μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG18X7R1H474KRT06

Capacitance=0.47μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG22C0G2E104JRT00

Capacitance=0.1μF
Edc=250V
T.C.=C0G

LxWxT:7.5x8.5x4.5mm, Lead pitch:5mm
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG22X7R1H685KRT00

Capacitance=6.8μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:7.5x8.5x4.5mm, Lead pitch:5mm
General