Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG22X7R1E226MRT00
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
C0603X7R1A103K030BA
Capacitance=10nF
Edc=10V
T.C.=X7R
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216X6S2A106K160AC
Capacitance=10μF
Edc=100V
T.C.=X6S
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216X7R1H106K160AC
Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG22X7R1E226MRT06
Capacitance=22μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:7.5x8.5x4.5mm, Lead pitch:5mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG23X7S2A156MRT06
Capacitance=15μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:8.5x11x5.5mm, Lead pitch:5mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG28X5R1E225KRT00
Capacitance=2.2μF
Edc=25V
T.C.=X5R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
General
Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT2436-1330A
Fixed cable type
LxW:36mmx23.5mm
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72220S2271K101
Max. Operating Voltage [AC]=275Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=10000A
TMR Winkelsensoren
TAD4140-BAAA
Digital Output 2xSPI/PWM
TSSOP-16
Redundancy=Yes
+1 (Dual)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.35 deg
Hall-Winkelsensoren
HAR3900GU
SPI Output
SSOP16
Redundancy=YES
+1 (Dual)
Integrated Capacitors=No
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich=+/- 0.6 deg