Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG24C0G2A103JNT00

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MidMid Voltage (100 to 630V)
Halogen-freeHalogen-free
Serie
FG
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
4.50mm Max.
Breite (W)
5.50mm Max.
Dicke (T)
3.00mm Max.
Leitungspalt (F)
5.00mm ±1.00mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
10nF ±5%
Nennspannung
100VDC
Spannungsfestigkeit
300VDC
Temperaturcharakteristik
C0G(0±30ppm/°C)
Q [Min.]
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
7mm for Bulk
AEC-Q200
NO
Stückzahl
500pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA18C0G2A471JNU06

Capacitance=470pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28C0G2A680JNU06

Capacitance=68pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28NP01H272JNU00

Capacitance=2.7nF
Edc=50V
T.C.=NP0

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28NP02A331JNU00

Capacitance=330pF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA28X7R1H104KNU06

Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG14C0G2A562JNT06

Capacitance=5.6nF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG14X7R1H224KNT00

Capacitance=0.22μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG14X7R2A104KNT06

Capacitance=0.1μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG18X5R1E225KRT06

Capacitance=2.2μF
Edc=25V
T.C.=X5R

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG18X7R1H103KNT06

Capacitance=10nF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
General