Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG24X7S2A105KRT00
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
C3216X7S3A102K085AA
Capacitance=1nF
Edc=1000V
T.C.=X7S
LxWxT:3.2x1.6x0.85mm
High Volt. (1000V and over)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3225X7S0J476M250AC
Capacitance=47μF
Edc=6.3V
T.C.=X7S
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG28X7R1H104KNT06
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FK24X7S2A105KR000
Capacitance=1μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:4.5x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
General
Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT2235-1030A
Fixed cable type
LxW:35mmx21.5mm
Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen
ACM90V-701-2PL-TL00
|Z|=700Ω at 100MHz
Rated current=5A
L x W x T :
9mm x 7mm x 4.5mm
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72210S2141K101
Max. Operating Voltage [AC]=140Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=3500A
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72214P2551K101
Max. Operating Voltage [AC]=550Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6000A
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72214S2301K101
Max. Operating Voltage [AC]=300Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6000A