Doppelschichtkondensatoren (EDLC / Supercapacitors)

EDLC351420-501-2F-50

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Dec.14, 2022
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
SmallSmall Footprint Type
Serie
EDLC
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
20.00mm ±0.50mm
Breite (W)
14.00mm ±0.50mm
Dicke (T)
3.30mm ±0.20mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität (Typ.)
500mF
Impedanz (Typ.) bei 1kHz
40mΩ
Nennspannung
4.2V(Continuous), 5.5V(Peak)

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 70°C
Verpackung
Bulk (Tray)
Stückzahl
900pcs
Gewicht
0.8g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen