Doppelschichtkondensatoren sind sehr dünne Bauelemente, da eine Packungstechnologie zum Einsatz kommt, die eine mit Kunststofffolie laminierte Metallfolie nutzt. Diese Technologie erlaubt, die Bauhöhe weitestgehend zu verringern. Die Doppelschichtkondensatoren von TDK werden mit der neuesten Material- und Prozesstechnologie hergestellt und zeichnen sich durch eine hohe Kapazität und einen niedrigen Widerstand aus. Sie bieten sich für extrem leistungsstarke Hilfsstromversorgungen sowie für Speichergeräte für das Energy-Harvesting an. Produkte mit einer maximalen Kapazität von 500 mF und dünne Ausführungen in einer Stärke von 0,45 mm sind im Bereich von 5 bis 15 mF erhältlich. Die Betriebsspannung ist beeindruckend und reicht von 3,2 bis 5,5 V. Aufgrund ihres Designs lassen sich diese Kondensatoren mühelos in Schaltungen einbinden. Die Kondensatoren können aufgrund ihrer geringen Höhe auf Chipkarten, die die Anforderungen der internationalen Norm ISO/IEC7810 einhalten, untergebracht werden. Sie erfüllen die Kriterien des Biege- und Verdrehtests gemäß ISO/IEC 10373-1 für Chipkarten. Die von TDK produzierten Doppelschichtkondensatoren werden mit Leistungsparametern angeboten, die auf den Bedarf der Kunden abgestimmt sind.
Mehr anzeigen
All products of Electric Double-Layer Capacitors have been discontinued.