Niederohmige, dünne und leichte elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren)
Niederohmige elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) eignen sich als Kondensator zur Bereitstellung von Zusatzleistung bei Leistungsspitzen, als Reserve bei Stromausfall, zur Energieernte oder zur Energierückgewinnung. Sie sind dünn und leicht, was sie für den Einsatz in mobilen Produkten attraktiv macht.
Die Hauptmerkmal von elektrischen Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) ist ihre Fähigkeit, aufgrund des geringen Widerstands eine große Kapazität bei gleichzeitig hohem Strom zu erreichen. Die Nennspannung liegt bei 3 V oder höher und bietet somit einfach zu handhabende Anforderungen. Elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Kondensatoren) sind Geräte mit einer sauberen Materialzusammensetzung.
Inhalt
- Positionierung als Kondensatoren
- Prinzipien der elektrischen Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren)
- Typen von elektrischen Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren)
- Aufbau und Struktur der elektrischen Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) von TDK
- Eigenschaften der elektrischen Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) von TDK
- Einsatz der elektrischen Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) von TDK
- Batterieunterstützung: Stromunterstützung beim Überschreiben eines Bildschirms mit Batterieantrieb/elektronischem Papier
- Batterieunterstützung: Spannungsangleichung bei hoher Belastung durch Batteriebetrieb/tragbaren Audioplayern
- Batterieunterstützung: Stromunterstützung bei drahtloser Übertragungstechnik mit Batterieantrieb/Intelligente Zähler für Wasser und Gas
- Batterieunterstützung: Batterieunterstützung beim Betrieb von Fingerabdrucksensoren/Fingerabdruck-Authentifizierungskarten
- Notstromversorgung: Notstromversorgung bei Stromausfall/SSD
- Mikro-Energiespeicher: Speicherung von Mikro-Energie aus der Umgebung und Bereitstellung bei Bedarf/Batterielose drahtlose Sensoren
- Regenerative Energiespeicherung: Speicherung von regenerativer Energie und stabiler Betrieb von Lasten/Mikromotoren
- Kontakt
Positionierung als Kondensatoren
Elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) können aufgrund ihrer großen Kapazität große Energiemengen liefern.
Die elektrischen Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) von TDK sind mit Kapazitäten von mehreren mF bis 500 mF erhältlich.
Die Nennspannung reicht von 3,2 V bis 4,2 V.
Ausreichend Energie kann ohne Spannungserhöhung gewonnen werden.
Da sie niederohmig sind, ist die Leistungsdichte hervorragend.
Product Map (Capacitance - Rated Voltage)
TDK has an extensive lineup of various capacitor types, which can support a wide range of capacitance and voltage values. Details can be viewed by clicking on the product types.
| Category | Features | |
|---|---|---|
| Electric Double-Layer Capacitors | EDLCs are capacitors with intermediate stored energy between that of a capacitor and a battery (secondary battery). By causing ions to adhere to the surface of activated carbon electrodes which have been soaked in electrolyte solution, an Electric Double Layer is formed to accumulate electric charge, giving these power storage devices extraordinarily large capacitance and energy density. |
|
Elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) haben im Vergleich zu anderen Kondensator eine extrem hohe Kapazität und verfügen über eine hohe Energiekennzahl.
Auch wenn die Energiedichte (die Menge an gespeicherter Leistung pro Volumeneinheit) geringer als bei einer Batterie (LIB) ist, ist es ein Gerät mit hoher Leistungsdichte (Ausgangsleistung pro Volumeneinheit) und exzellenter Momentanleistung.
Die elektrischen Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) von TDK wurden so entwickelt, dass sie im Vergleich zu anderen elektrischen Doppelschichtkondensatoren eine extrem hohe Leistungsdichte und eine hohe Energiedichte aufweisen und für Hochenergieanwendungen geeignet sind.
Prinzipien der elektrischen Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren)
Elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) speichern elektrische Ladung, indem sie Ionen auf der Oberfläche von Aktivkohleelektroden, die in eine elektrolytische Lösung eingetaucht sind, absorbieren und eine elektrische Doppelschicht bilden. Da die Kapazität proportional zur Fläche der elektrischen Doppelschicht ist, die sich an der Schnittstelle der Aktivkohle bildet, wird die Elektrode aus Aktivkohle mit einer großen Oberfläche gebildet. Bei elektrischen Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) findet keine chemische Reaktion des elektrodenaktiven Materials statt, sie können schnell geladen und entladen werden, und aufgrund des physikalischen Phänomens der Ionenabsorption und -desorption gibt es nur eine geringe Verschlechterung der und die Lade-/Entlade-Wiederholbarkeit ist ausgezeichnet. Die elektrischen Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) von TDK optimieren die Paarbildung von Elektrode, Separator und Elektrolyt, um den Widerstand zu reduzieren. Durch die Reihenschaltung von zwei Geräten in einem Gehäuse wird die Nennspannung erhöht.
Typen von elektrischen Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren)
Elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) werden nach Aufbau und Konfiguration wie folgt kategorisiert.
Die Produktpalette umfasst verschiedene Typen, von kompakten chip- und münzförmigen Komponenten bis hin zu großen zylindrischen und quadratischen Modulen mit mehreren Anschlüssen.
| Structure and shape | Product external shape |
|---|---|
| Chip type | |
| Coin type, mold type | |
| Pouch type, laminated type |
|
| Cylindrical, square | |
| Module (types with large number of cylinders or squares are connected) |
| Electrostatic capacitance |
|---|
| Ultra-low capacity: 0.1F or less |
| Low capacity: approx. 0.1F – 1F |
| Medium capacity: approx. 1F – 100F |
| High capacity: 100F or more |
| Main Applications |
|---|
| Clocks and memory backups for various electronic devices |
| Standby electric power for consumer electronics and AV products |
| Battery load leveling for mobile devices, current assistance for high-brightness LED flashes or wireless transmission, instantaneous power disruption backup for SSDs, energy harvesting |
| Road marking studs, LED signs, driving small motors in toys |
| Energy recovery in industrial equipment and automobiles, uninterruptible power supplies (UPS), emergency power supply for wind power generation control |
Aufbau und Struktur der elektrischen Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) von TDK
Elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDLC/Superkondensatoren) sind eine Art von Kondensatoren, die im Vergleich zu anderen Kondensatoren eine extrem hohe Kapazität aufweisen.
Die elektrischen Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) von TDK haben einen niedrigen Widerstand und eine hohe Leistungsdichte (Ausgangsleistung pro Volumeneinheit) auf dem höchsten Stand der Industrie, was sie zu Geräten mit ausgezeichneter Momentanleistung macht. Die beutelförmigen Komponenten erhalten die Lade-/Entladebeständigkeit und Sicherheit von EDSKs und erreichen einen dünnen und leichten Aufbau.
Die elektrischen Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) von TDK sind in zwei Typen erhältlich - als Wickelkondensatoren und als Folienkondensatoren.
Der gewickelte Typ verfügt über zwei Zellen, in denen eine Elektrode und ein Separator gleichzeitig gewickelt und mit einer Aluminium-Laminatfolie umschlossen werden. Beim dünnlaminierten Typ sind die Elektroden und Separatoren zusätzlich mit einer Laminierfolie aus Edelstahl laminiert und umhüllt, um eine hohe Biegefestigkeit zu erhalten und Biege- und Verdrehungsbelastungen zu widerstehen.
Eigenschaften der elektrischen Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) von TDK
Elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) führen die Ladung und Entladung durch Aufnahme und Abgabe von Ionen an der Oberfläche von Aktivkohleelektroden durch.
Da es keine chemische Reaktion der Elektrodenoberfläche gibt, können sie schnell geladen und entladen werden, und aufgrund des physikalischen Phänomens der Ionenabsorption und -desorption ist die Verschlechterung minimal und die Eigenschaften der Ladungs-/Entladevorgänge sind hervorragend.
Das obige Diagramm zeigt Änderungen in den elektrischen Eigenschaften, wenn elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) von TDK wiederholten Ladungs-/Entladevorgängen unterzogen werden, indem sie bei 5,5 V geladen, in 5 ms mit 20 A entladen und 20.000 Mal auf 0,9 A geladen werden.
Wie in Abbildung 6 gezeigt, gibt es aufgrund der Ladungs-/Entladevorgänge nahezu keine Veränderung der Eigenschaften. Dadurch können Produkte trotz Ladung/Entladung bei hohen Strom sicher verwendet werden.
Die wichtigsten Materialien, aus denen die elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) bestehen, sind Aktivkohle, Aluminium und Ionenelektrolyt.
Die Kondensatoren werden wiederholt durch einen Mechanismus geladen und entladen, der keine chemischen Reaktionen beinhaltet, um die Funktionen eines Kondensators zu erreichen.
Da die Materialzusammensetzung und der Mechanismus sicher und sauber sind, besteht keine Gefahr einer Entzündung oder Rauchentwicklung, selbst wenn das Bauteil von einem Nagel durchdrungen, verbogen oder erhitzt wird, wenn es vollständig geladen ist.
Zudem ist ein Problem von elektrischen Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) das Austrocknen, was zu einem offenen Zustand führt.
Es besteht keine Gefahr einer Entzündung oder Rauchentwicklung, selbst wenn das Bauteil von einem Nagel durchdrungen, verbogen oder erhitzt wird, wenn es vollständig geladen ist.
Einsatz der elektrischen Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) von TDK
Einsatzbereiche, die die Vorteile der elektrischen Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) von TDK nutzen.
Durch Ausgleich der Beschränkungen von Batterien ist es möglich, Funktionen zu erreichen, die mit einer Batterie allein nicht möglich wären.
Als Reserve bei Stromausfall kann eine große Energiemenge pro Gerät erzielt werden.
Durch die Speicherung von Mikro-Energie oder regenerativer Energie ist eine effektive Nutzung von Energie möglich.
Batterieunterstützung: Stromunterstützung beim Überschreiben eines Bildschirms mit Batterieantrieb/elektronischem Papier
Bei elektronischem Papier wird durch die Verwendung von EDSKs zur Batterieunterstützung die Geschwindigkeit der Bildschirmanzeige erhöht, und die Seiten können wie echtes Papier umgeblättert werden. Sie eignen sich auch für die vergrößerte Darstellung von kleinen Abbildungen oder Tabellen und ermöglichen die reibungslose Anzeige von PDF-Dateien.
In Audio-Equipment, bei dem plötzliche Leistungsänderungen auftreten, wird gleichzeitig eine große Menge an Strom vom elektrischen Doppelschichtkondensator (EDSK/Superkondensator) an die Verstärkereinheit zugeführt, um die Batterie zu unterstützen.
Batterieunterstützung: Spannungsangleichung bei hoher Belastung durch Batteriebetrieb/tragbaren Audioplayern
Verstärker der Klasse D werden in tragbaren Audioplayern und anderen Geräten verwendet.
Verstärker der Klasse D bestehen aus einem Tiefpassfilter-Schaltungsblock, der aus einem PWM-Modulator, zwei Ausgangsleistungs-MOSFETs, einem Rauschunterdrückungsfilter (einschließlich TPF-Induktivität) und einem Kerbfilter mit ESD-Schutzfunktion besteht.
Durch die Kombination des Ausgangsleistungs-MOSFETs (im Beispiel unten das PVCC-Teil) mit einem elektrischen Doppelschichtkondensator (EDSK/Superkondensator) von TDK kann der elektrische Doppelschichtkondensator (EDSK/Superkondensator) selbst bei einer plötzlichen Leistungsänderung sofort eingesetzt werden und die Batterie unterstützen, indem er der Verstärkereinheit eine große Menge an Strom zuführt.
Batterieunterstützung: Stromunterstützung bei drahtloser Übertragungstechnik mit Batterieantrieb/Intelligente Zähler für Wasser und Gas
Mit zunehmender Leistungsfähigkeit von intelligenten Wasser- und Gaszählern werden Funktionen zur drahtlosen Informationsübertragung hinzugefügt.
Intelligente Wasser- und Gaszähler verwenden eine Batterie als Stromquelle, aber mit der Entwicklung der drahtlosen Funktionen wird eine Stromunterstützung notwendig.
Beutelförmige elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren), die effektiv für die Batterieunterstützung und gleichzeitig kompakt sind, gewinnen an Aufmerksamkeit.
Batterieunterstützung: Batterieunterstützung beim Betrieb von Fingerabdrucksensoren/Fingerabdruck-Authentifizierungskarten
Fingerabdruck-Authentifizierungskarten benötigen eine Stromunterstützung während des Betriebs der Fingerabdrucksensoren.
Es gibt viele Arten von NFC-Endgeräten, und es gibt Unterschiede in der Leistung, die geliefert werden kann. Elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) sind für einen reibungslosen Betrieb der Kartenauthentifizierung auch bei den derzeit weit verbreiteten Endgeräten geeignet.
Da biometrische Daten bei der Karte nicht nach außen dringen, werden Sie mit Blick auf die Sicherheit interessanter, ebenso wie die dünnen elektrischen Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren), die diese Karten möglich machen.
Darüber hinaus ist die Karte eine sichere Gerätestruktur, und sie kann beruhigt entsorgt werden.
Notstromversorgung: Notstromversorgung bei Stromausfall/SSD
Elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) mit großer Kapazität eignen sich für den Einsatz als Notstromversorgung bei unerwartetem Stromausfall und können zum Schutz von Geräten wie SSDs vor Stromausfall eingesetzt werden.
Für Unternehmens-SSDs usw. wird der NAND-Flash-Speicher als Speicherelement verwendet, und beim Schreiben von Daten werden die Daten vorübergehend im DRAM-Cache-Speicher gespeichert und gemeinsam in den Flash-Speicher geschrieben, um die Datenschreibgeschwindigkeit zu verbessern.
Um bei einem unerwarteten Stromausfall sicherzustellen, dass die Daten im Cache-Speicher zuverlässig in den NAND-Flash-Speicher geschrieben werden, werden in der Regel mehrere Kondensatoren eingesetzt und Stromverlustschutzmaßnahmen ergriffen.
Für solche Stromverlustschutzmaßnahmen können elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) mit hoher Kapazität verwendet werden.
Mikro-Energiespeicher: Speicherung von Mikro-Energie aus der Umgebung und Bereitstellung bei Bedarf/Batterielose drahtlose Sensoren
Die elektrischen Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) von TDK haben eine niedrige Impedanz, so dass auch bei instabilen Strommengen beim Energy Harvesting eine hervorragende Aufladung und eine für die Anwendung geeignete Entladung möglich ist, was sie ideal für Energy-Harvesting-Anwendungen macht.
Es ist möglich, elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) mit elektrischer Leistung aus der Umgebung mithilfe von Photovoltaikzellen aufzuladen und die von Sensoren erfassten Daten (Temperatur, Luftfeuchtigkeit usw.) über eine bestimmte Entfernung drahtlos zu übertragen.
Regenerative Energiespeicherung: Speicherung von regenerativer Energie und stabiler Betrieb von Lasten/Mikromotoren
Die Nutzung von überschüssiger regenerativer Energie ist eine Technologie, die in Zukunft zur weiteren Energieeinsparung beitragen wird.
Mit der zunehmenden Verbreitung von kleinen Robotern werden elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) eingesetzt, um überschüssige Energie in Batterien effizient zu speichern.
Ein stabiler Betrieb ist möglich, indem instabile Energie durch elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) geleitet wird.
Die gespeicherte Energie kann auch genutzt werden, um eine große Menge an Energie zur Unterstützung während des Betriebs bereitzustellen.
Contact Information
Related Links
Product Map
Produkt Portal
-
- Kondensatoren Produktinformationen
- Ein umfassender Lteitfaden mit verschiedenen Informationen zu Kondensatoren der TDK-Gruppe.
-
- Elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK / Superkondensatoren) Produktinformationen
- Ein umfassender Leitfaden mit verschiedenen Informationen zu elektrischen Doppelschichtkondensatoren (EDSK / Superkondensatoren) der TDK-Gruppe.