Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren
B32320B4106J030
|
|
Grösse
| Grösse |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung [AC] |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Lebensdauer nach IEC 60252-1 |
|
| Schutzklasse nach IEC 60252-1 |
|
| Zulassung |
|
| Schutzklasse nach UL 810 mit UL Bestätigung |
|
| Max. Temperatur nach IEC 600681 |
|
| Anschlüsse |
|
| Aufbau |
|
| Weitere Details |
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD11ZU2GA332MYGKA
Capacitance=3.3nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 12x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Leistungskondensatoren für AC-Filterung (MKP zylindrisch)
B32361A2157J050
1x150uF, 350V AC
63.5mm(D) x 132mm(H)
Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren
B32320B4106J050
10uF, 400V AC
35mm(D) x 62mm(L)
Hochstrom-Flachdrahtinduktivitäten
B82559A0112A013
L=1.1μH
Rated current=20A
13.2mm x 11.0mm
EMV-Netzfilter
B84252A0200A000
1-phase (500 V DC), Rated Current: 200 A
open case
Füllstandssensoren
B59050D1100B040
Maximum Operating Voltage = 18V
Rated resistance = 60 ±20Ω