Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren
B32320B4106J050
|
|
Grösse
| Grösse |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung [AC] |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Lebensdauer nach IEC 60252-1 |
|
| Schutzklasse nach IEC 60252-1 |
|
| Zulassung |
|
| Schutzklasse nach UL 810 mit UL Bestätigung |
|
| Max. Temperatur nach IEC 600681 |
|
| Anschlüsse |
|
| Aufbau |
|
| Weitere Details |
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C0402X5R1A102K020BC
Capacitance=1nF
Edc=10V
T.C.=X5R
LxWxT:0.4x0.2x0.2mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C0603C0G1H100D030BA
Capacitance=10pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD11ZU2GA332MYGKA
Capacitance=3.3nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 12x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Leistungskondensatoren für AC-Filterung (MKP zylindrisch)
B32361A2157J050
1x150uF, 350V AC
63.5mm(D) x 132mm(H)
Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren
B32320B4106J030
10uF, 400V AC
35mm(D) x 62mm(L)
Hochstrom-Flachdrahtinduktivitäten
B82559A0112A013
L=1.1μH
Rated current=20A
13.2mm x 11.0mm
EMV-Netzfilter
B84252A0200A000
1-phase (500 V DC), Rated Current: 200 A
open case
CarXield ‒ Automotive Filter
B84252A0200A000
1-phase (500 V DC), Rated Current: 200 A
open case
Filter
DEA100915LT-6319A1
Pass Band=824 to 915MHz
Zc=50se | 50se
NTC-Elemente
NTCWS3UF103HC1GT90A
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±3%