Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren
B33335B6248J080
|
|
Grösse
| Grösse |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung [AC] |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Lebensdauer nach IEC 60252-1 |
|
| Schutzklasse nach IEC 60252-1 |
|
| Zulassung |
|
| Schutzklasse nach UL 810 mit UL Bestätigung |
|
| Max. Temperatur nach IEC 600681 |
|
| Anschlüsse |
|
| Aufbau |
|
| Weitere Details |
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3225X7S1H106K250AE
Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X7S
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Soft termination
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG18X7R1H103KNT00
Capacitance=10nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
General
Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen
ACM4520-901-2P-T000
|Z|=900Ω at 100MHz
Rated current=2.0A
L x W x T :
4.7mm x 4.5mm x 2mm
Kerbfilter mit ESD-Schutzfunktion
AVRF101U6R8KT242
fn=2.4GHz
Vdc=28V,ESD=8kV 1.0mm x 0.5mm [EIA 0402]
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72205S0110K101
Max. Operating Voltage [AC]=11Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=100A
SMD Scheibenvaristoren (CU)
B72650M0140K072
Max. Operating Voltage [AC]=14Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=100A
Hochspannungsschalter
B88269X2320C011
Nominal coil voltage=24V DC
Continuous operating current=500A
Hochspannungsschalter
B88269X2350C011
Nominal coil voltage=24V DC
Continuous operating current=500A
AC-DC-Netzgeräte
HWS1500-48
Unit type, Output: 1536W, 48V
Standard type
AC-DC-Netzgeräte
HWS150A-24
Unit type, Output: 156W, 24V
Standard type