Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen
B32529C8472K289
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
Overview : MKT
Technical Support Tools
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608X5R1E106M080AC
Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=X5R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD45-B2GA471K-VKA
Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B
DxT: 8x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD45-E2GA222M-VKA
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 9x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS45-B2GA331K-VKA
Capacitance=330pF
Edc=400Vac
T.C.=B
DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Entstörkondensatoren
B32923P3225K003
2.2uF, 350Vrms AC
14.5m(W) x 29.5m(H) x 26.5m(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM10054T-150M-HZR
L=15μH
Rated current=5.1A
L x W x T :
10.7 x 10.0 x 5.4mm
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72214S0102K101
Max. Operating Voltage [AC]=1100Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=4500A
NTC-Elemente
NTCDS3HG103HC3NB
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead
Hochspannungsschalter
B88269X7910C011
Nominal coil voltage=24 V DC
Continuous operating current=750A