Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen

B32621A4473K000

Typ
B32621
Art
MKP
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • Metallisierte Polypropylene-Kondensatoren,MKP/MFP:KMK1750F

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
6.00mm Max.
Höhe (h)
12.00mm Max.
Länge (l)
13.00mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
10.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
47nF ±10%
Nennspannung [DC]
400V
Effektivspannung [AC]
200Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
1050V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Technologie
Stacked
AEC-Q200
NO
Verpackungstyp
Untaped
Weitere Details
Please refer to the data sheet