Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)

B32654A1154J000

Typ
B32654
Art
MKP
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • Metallisierte Polypropylene-Kondensatoren,MKP:B32651_658
  • Metallisierte Polypropylene-Kondensatoren,MKP/MFP:KMK1750F

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
18.00mm Max.
Höhe (h)
27.50mm Max.
Länge (l)
31.50mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
27.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
150nF ±5%
Nennspannung [DC]
1.6kV
Effektivspannung [AC]
500Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
1000V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Technologie
Wound
AEC-Q200
YES
THB-Prüfleistung
60°C / 95%RH / Vrms / 1344h
Verpackungstyp
Untaped straight (lead length 6-1mm)
Weitere Details
Please refer to the data sheet