PhaseCap® Premium Kondensatoren

B25667C2397A175

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Series/Type : B25674C*, B25675C* (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Apr.14, 2022
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2022
Last Shipment Date : Dec.31, 2022
Anwendung
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
Produkt
PhaseCap Premium 1-phase
Typ
MKK230-I-6.6-01
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Durchmesser
116mm
Höhe
164mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Output [50Hz]
6.6kvar
Output [60Hz]
7.9kvar
Kapazität
397μF
Nennspannung
230VAC
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Imprägnierung
Inert gas
Wicklung
Single
Zertifizierung
CSA
cUL
GOST
Merkmale
Anmerkungen
Weitere Details
Please refer to the data sheet