Leistungskondensatoren für DC-Link (MKP zylindrisch)
B25632E1366K500
|
|
Grösse
| Durchmesser (D) |
|
| Höhe (H) |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung [DC] |
|
| Spitzenstrom (Max.) |
|
| Spitzenstrom |
|
| ESL (Typ.) |
|
| ESR (Typ.) |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Anschlüsse |
|
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Lagertemperaturbereich |
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
CGA5L1X7R1H106K160AC
Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CKG57NC0G2J144K500JH
Capacitance=140nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:6x5x5mm
MEGACAP type
Leistungskondensatoren für DC-Link (MKP zylindrisch)
B25632E2206K000
1x20uF, 2000V DC
84.5mm(D) x 54.5mm(H)
Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT1325-0530A
Fixed cable type
LxW:25mmx12.8mm
NTC-Elemente
B57861S0502H040
Nominal Resistance=5kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±3%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG163JF103FT1H
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCGS163JX103DT8
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±0.5%