AC-DC-Netzgeräte

DRB960-72-3-A1

New Product
Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
DRB
Modell
DRB960-3
Feature
Peak power capability
Options
Push-in terminal
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Elektrische Kennwerte

Eingang
3-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
350 to 575Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
96.3% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
72Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
70 to 85Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
13.3A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
20A
Maximale Ausgangsleistung
960W
Maximum Average Power
Maximum Peak Power
1440W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
DIN rail
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
100mm Nom.
Höhe(H)
129mm Nom.
Tiefe(T)
171.9mm Nom.
Gewicht
1750g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-25 to 70°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC61010-1
CSA C22.2 No.61010-1
EN61010-1
UL61010-1
IEC62368-1
CSA C22.2 No.62368-1-14
EN62368-1
UL62368-1
CE Mark
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models