AC-DC-Netzgeräte

DRB120-24-3-A0

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
DRB
Modell
DRB120-3
Feature
Peak power capability
Options
Screw terminal
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
3-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
342 to 575Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
450 to 810Vdc
Effizienz
91.3% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
24Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
22.5 to 29Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
5A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
7.5A
Maximale Ausgangsleistung
120W
Maximum Average Power
Maximum Peak Power
144W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
DIN rail
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
55mm Nom.
Höhe(H)
129mm Nom.
Tiefe(T)
135.7mm Nom.
Gewicht
660g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-25 to 70°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC61010-1
CSA C22.2 No.61010-1
EN61010-1
UL61010-1
IEC62368-1
CSA C22.2 No.62368-1-14
EN62368-1
UL62368-1
CE Mark
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian