AC-DC-Netzgeräte
CIS15-12
|
|
Technische Information
Safety Approvals
Environmental Documents
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
ADL3225VM-2R2M-TL001
L=2.2μH
Rated current=950mA
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.5mm

PiezoListen™ Piezo-Lautsprecher
PHUA3015-049B-00-000
Element Size = 30 x 15 x 0.49
Operating voltage = 24Vp-p(±12V) Max.

AC-DC-Netzgeräte
ALC12-18-R70

AC-DC-Netzgeräte
DLP100-24-1
DIN rail mount type, Output: 98.4W, 24V
Standard type

AC-DC-Netzgeräte
EAK15-1R0H

AC-DC-Netzgeräte
ELC12-18-R70
Unit type, Output: 12.6W, 18V
For LED application

AC-DC-Netzgeräte
MTW15-51212
PCB type, Multi Output (3CH), Output: 16W, +5/+12/-12V
Standard type

Bidirektionaler Wandler
EZA11K-320240FC
Rated Voltage = 240VDC/320VDC, Output Power = 11kW Max.
Option: With coating on both sides of PCB model, Dust tight & long service life fan type

Bidirektionaler Wandler
EZA2500-32048
Rated Voltage = 48VDC/320VDC, Output Power = 2.5kW Max.
Standard type

SMD-Festkörper-Akkumulatoren
B73180A0101M062
Nominal voltage=1.5V, Nominal capacity=100µAh
LxWxT=4.4x3.0x1.1mm