AC-DC-Netzgeräte

CUS250LD-12

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : CUS200LD-12 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Jul.15, 2025
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2027
Last Shipment Date : Mar.31, 2028
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
Modell
Feature
Options
U channel
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 370Vdc
Effizienz
90% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
12Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
10.8 to 13.2Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
21A
Maximale Ausgangsleistung
252W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
102mm Nom.
Höhe(H)
30mm Nom.
Tiefe(T)
198mm Nom.
Gewicht
700g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-25 to 70°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
EN62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.