AC-DC-Netzgeräte

D1SE240-48-A5

New Product
Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
D1SE
Modell
D1SE240
Feature
Peak power capability
BIS-zertifiziert
Options
DIN rail mountable
Harsh environment
DC-OK signal
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
100 to 240Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
110 to 250Vdc
Effizienz
94.1% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
48Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
45 to 57Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
5A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
6.5A
Maximale Ausgangsleistung
240W
Maximum Average Power
Maximum Peak Power
312W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
DIN rail
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
44mm Nom.
Höhe(H)
125mm Nom.
Tiefe(T)
127mm Nom.
Gewicht
615g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-25 to 70°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC61010-1
CSA C22.2 No.61010-1
EN61010-1
UL61010-1
IEC62368-1
CSA C22.2 No.62368-1-14
EN62368-1
UL62368-1
CE Mark
BIS IS 13252 (Part 1)
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian