AC-DC-Netzgeräte

D1SE480-24-A5

New Product
Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
D1SE
Modell
D1SE480
Feature
Peak power capability
BIS-zertifiziert
Options
DIN rail mountable
Harsh environment
DC-OK signal
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
100 to 240Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
110 to 250Vdc
Effizienz
95.1% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
24Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
22.5 to 29Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
20A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
23A
Maximale Ausgangsleistung
480W
Maximum Average Power
Maximum Peak Power
552W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
DIN rail
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
60mm Nom.
Höhe(H)
125mm Nom.
Tiefe(T)
129mm Nom.
Gewicht
900g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-25 to 70°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC61010-1
CSA C22.2 No.61010-1
EN61010-1
UL61010-1
IEC62368-1
CSA C22.2 No.62368-1-14
EN62368-1
UL62368-1
CE Mark
BIS IS 13252 (Part 1)
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian