AC-DC-Netzgeräte

JWS75-3/A

Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Status
ObsoleteObsolete
Recommended Alternate Part No. : HWS80A-3/A (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Jan.21, 2019
Last Purchase Order Date : Dec.2, 2019
Last Shipment Date : Jun.30, 2020
Feature
Options
With cover
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter  ?
Zubehör
Compatible Bracket
Produktmarke
TDK-Lambda
  • Schaltnetzteil,AC-DC-Netzgeräte:JWS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 330Vdc
Effizienz
67% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
3.3Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
2.85 to 3.63Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
15A
Maximale Ausgangsleistung
49.5W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
42mm Nom.
Höhe(H)
92mm Nom.
Tiefe(T)
175mm Nom.
Gewicht
500g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 50°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.
Alle ausblenden Alle einblenden