AC-DC-Netzgeräte

RFE2500-48/S

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
RFE
Modell
RFE2500
Feature
PMBus
Options
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
93% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
48Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
38.4 to 58Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
52A
Maximale Ausgangsleistung
2496W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
107mm Nom.
Höhe(H)
41mm Nom.
Tiefe(T)
345mm Nom.
Gewicht
2500g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 70°C
Kühlung
Forced air
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.