AC-DC-Netzgeräte

ZMS100-15

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : CUS100ME-15 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Apr.1, 2025
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2025
Last Shipment Date : Mar.31, 2026
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
ZMS
Modell
Feature
2MOPP
Medical certification
Options
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
90% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
15Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
14.25 to 16.5Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
6.7A
Maximale Ausgangsleistung
100.5W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
50.8mm Nom.
Höhe(H)
31.9mm Nom.
Tiefe(T)
101.6mm Nom.
Gewicht

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 70°C
Kühlung
Forced air
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60601-1
CSA60601-1
EN60601-1
ANSI/AAMI ES60601-1
UL60601-1
IEC60950-1
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
IEC61010-1
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.