AC-DC-Netzgeräte

ZWD225PAF-0524/TL

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : Jan.10, 2024
Last Purchase Order Date : Dec.27, 2024
Last Shipment Date : Jun.28, 2025
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Feature
Peak power capability
Options
With chassis
With terminal block (Vertical)
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 370Vdc
Effizienz
83% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
5Vdc24Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
4.5 to 5.5Vdc22.8 to 27.6Vdc
Minimum Output Current
Maximaler Ausgangsstrom
5A9A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
Total Maximum(Average) Output Power
225W
Total Maximum Peak Power
440W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
108mm Nom.
Höhe(H)
51mm Nom.
Tiefe(T)
252mm Nom.
Gewicht
945g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 70°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
EN50178
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen