AC-DC-Netzgeräte

ZWQ80-5224/A

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : None
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
ZWQ
Modell
ZWQ80
Feature
Options
With cover
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 370Vdc
Effizienz
72% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
+5Vdc+12Vdc-12Vdc+24Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
+5 to +5.25Vdc+12 to +15Vdc-12 to -15Vdc+22.8 to +25.2Vdc
Minimum Output Current
1.4A0A0A0A
Maximaler Ausgangsstrom
8A2A2A1.5A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
10A2.5A2.5A2A
Total Maximum(Average) Output Power
80W
Total Maximum Peak Power
104W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
97.5mm Nom.
Höhe(H)
44.5mm Nom.
Tiefe(T)
225mm Nom.
Gewicht
800g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 50°C
Kühlung
Forced air
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian