DC-DC-Wandler

CE-0927-TP

Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Status
ObsoleteObsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Jan.21, 2019
Last Purchase Order Date : Dec.2, 2019
Last Shipment Date : Jun.30, 2020
Option
Taping pack
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter  ?
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
  • Schaltnetzteil,DC-DC-Wandler:CE-09

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
3.3Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
3 to 3.6Vdc
Effizienz
80% Typ.
Nennausgangstrom [DC]
2Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
1 to 2Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
0.6A
Maximale Welligkeit
100mV
Maximale Ausgangsleistung
1.2W
Spannungsfestigkeit 1
Spannungsfestigkeit 2
Spannungsfestigkeit 3

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
18mm Nom.
Höhe (H)
4mm Nom.
Tiefe (T)
11.8mm Nom.
Gewicht
1.5g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Anschlussart
SMD

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Non-insulation
Merkmal
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.
Alle ausblenden Alle einblenden