DC-DC-Wandler

HQA2W120W240V-007-S

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
HQA
Modell
HQA120
Option
Negative logic ON/OFF control
Flanged baseplate
Standard screening
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
12/28Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
9 to 40Vdc
Effizienz
87% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
24Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
21.6 to 26.4Vdc
Ausgangsstrombereich
0 to 5A
Maximale Welligkeit
100mV
Maximale Ausgangsleistung
120W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Output: 2250DC: min.
Spannungsfestigkeit 2
Input - Base plate: 2250DC: min.
Spannungsfestigkeit 3
Output - Base plate: 2250DC: min.

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
60.6mm Nom.
Höhe (H)
12.7mm Nom.
Tiefe (T)
55.9mm Nom.
Gewicht
100g Typ.
Industrie-Standardgrösse
1/4 brick size
Anschlussart
DIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 115°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
With baseplate
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC62368-1
CSA C22.2 No.62368-1-14
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

HQA2W120W240V-007-S

Distributor DigiKey Klicken Sie hier, um mehr über diesen Distributor zu erfahren
Link

Jetzt kaufen

Lagerbestand 1
Land Mehrere

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Specifications / Manuals

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA6M3X7S2A475M200AE

Capacitance=4.7μF
Edc=100V
T.C.=X7S

LxWxT:3.2x2.5x2mm
Soft termination
AEC-Q200

Entstörkondensatoren

B81123C1103M000

0.01uF, 500Vrms AC

10.5m(W) x 18.5m(H) x 26.5m(L)

EMV-Netzfilter

FQA020ADC-007-M

DC(40V), Rated Current: 20A

Wide range high attenuation, Pin terminals, Flanged Baseplate & Enhanced Screening type

EMV-Netzfilter

FQA020ADC-007-S

DC(40V), Rated Current: 20A

Wide range high attenuation, Pin terminals, Flanged Baseplate & Standard Screening type

EMV-Netzfilter

FQB020ADC-007-M

DC(40V), Rated Current: 20A

Wide range high attenuation, Pin terminals, Flanged Baseplate & Enhanced Screening type

EMV-Netzfilter

FQB020ADC-007-S

DC(40V), Rated Current: 20A

Wide range high attenuation, Pin terminals, Flanged Baseplate & Standard Screening type

EMV-Netzfilter

FQB020ADC-N07-S

DC(40V), Rated Current: 20A

Wide range high attenuation, Pin terminals, Non-Flanged Baseplate & Standard Screening type

DC-DC-Wandler

GQA2W005A240V-0P7-R

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 24V

Isolated type, Option: Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Case & Potting 3kV isolation

DC-DC-Wandler

HQA2W085W240V-007-S

Power module type (with baseplate), Output: 85W, 24V

Isolated type, Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Standard Screening

DC-DC-Wandler

HQA2W085W240V-N07-S

Power module type (with baseplate), Output: 85W, 24V

Isolated type, Non-flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Standard Screening