DC-DC-Wandler
PXD60-24WS24
|
|
Elektrische Kennwerte
| Nominale Eingangsspannung[DC] |
|
| Eingangsspannungsbereich [DC] |
|
| Effizienz |
|
| Nennausgangsspannung [DC] |
|
| Ausgangsspannungsbereich [DC] |
|
| Ausgangsstrombereich |
|
| Maximale Welligkeit |
|
| Maximale Ausgangsleistung |
|
| Spannungsfestigkeit 1 |
|
| Spannungsfestigkeit 2 |
|
| Spannungsfestigkeit 3 |
|
Gehäuseform & Grösse
| Baugrösse / Montage |
|
| Breite (W) |
|
| Höhe (H) |
|
| Tiefe (T) |
|
| Gewicht |
|
| Industrie-Standardgrösse |
|
| Anschlussart |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Isoliert / Nicht-isoliert |
|
| Merkmale |
|
| Sicherheitsstandard (Zertifiziert) |
|
| Sicherheitsstandard (Konformität) |
|
| Anmerkungen |
|
Technische Information
Specifications / Manuals
Drawings
Safety Approvals
Environmental Documents
Technical Support Tools
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C2012X7R2A222K085AA
Capacitance=2.2nF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x0.85mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216X7R1H475K160AC
Capacitance=4.7μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0402PSA2N4CT000
L=2.4nH
Q=14
L x W x T :
0.4 x 0.2 x 0.2mm
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72530T6170K062
Maximum continuous voltage=24V
Maximum Clamping Voltage (@ 10 A)=47V
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72210S2131K101
Max. Operating Voltage [AC]=130Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=3500A
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72214S0140K101
Max. Operating Voltage [AC]=14Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1000A
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72220S0140K101
Max. Operating Voltage [AC]=14Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=2000A
SMD Scheibenvaristoren (CU)
B72660M0300K072
Max. Operating Voltage [AC]=30Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=250A
Energie-Varistoren
B72264E0163S074
Dauerbetriebsspannung (max.) = Vres / 3.0kV
Hoher Stoßstrom 4/10 μs = 100kA
Elektromagnetische Signaltongeber
SD1614T5-B1
Sound Pressure Level=85dB min
Freq.=2048Hz nom