DC-DC-Wandler
PXG-M20-24WS24
|
|
Elektrische Kennwerte
| Nominale Eingangsspannung[DC] |
|
| Eingangsspannungsbereich [DC] |
|
| Effizienz |
|
| Nennausgangsspannung [DC] |
|
| Ausgangsspannungsbereich [DC] |
|
| Ausgangsstrombereich |
|
| Maximale Welligkeit |
|
| Maximale Ausgangsleistung |
|
| Spannungsfestigkeit 1 |
|
| Spannungsfestigkeit 2 |
|
| Spannungsfestigkeit 3 |
|
Gehäuseform & Grösse
| Baugrösse / Montage |
|
| Breite (W) |
|
| Höhe (H) |
|
| Tiefe (T) |
|
| Gewicht |
|
| Industrie-Standardgrösse |
|
| Anschlussart |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Isoliert / Nicht-isoliert |
|
| Merkmale |
|
| Sicherheitsstandard (Zertifiziert) |
|
| Sicherheitsstandard (Konformität) |
|
| Anmerkungen |
|
Technische Information
Specifications / Manuals
Drawings
Technical Data
Safety Approvals
Environmental Documents
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CAA572X7S2A336M640LH
Capacitance=33μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:6.0x5.0x6.4mm
MEGACAP type
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CAA573X7S2A476M640LH
Capacitance=47μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:6.0x7.5x6.4mm
MEGACAP type
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J1X7T0J226M125AC
Capacitance=22μF
Edc=6.3V
T.C.=X7T
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
AEC-Q200
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72530T6170K062
Maximum continuous voltage=24V
Maximum Clamping Voltage (@ 10 A)=47V
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72530T6250K062
Maximum continuous voltage=36V
Maximum Clamping Voltage (@ 10 A)=70V
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72530T6400K062
Maximum continuous voltage=58V
Maximum Clamping Voltage (@ 10 A)=110V
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72530U1450K062
Maximum continuous voltage=59V
Maximum Clamping Voltage (@ 10 A)=110V
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72530U1600K062
Maximum continuous voltage=85V
Maximum Clamping Voltage (@ 100 A)=180V
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72580U1500K062
Maximum continuous voltage=65V
Maximum Clamping Voltage (@ 10 A)=130V
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72220S0400K101
Max. Operating Voltage [AC]=40Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=2000A