µPOL™ Eingebettete DC-DC-Wandler

FS1412-0600-SK

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Anwendungsdetails
Storage
Server
Telecom
Networking
Industrial
Serie
FS1412
Produktmarke
TDK
Bemerkungen
Musterbewertung Schneidband Produkt
Musterverpackungsmenge : -SK10(10pcs) , -SK100(100pcs)
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Size

Länge (L)
5.80mm ±0.10mm
Breite (W)
4.90mm ±0.10mm
Dicke (T)
1.56mm ±0.15mm

Electrical Characteristics

Eingangsspannungsbereich Dual Supply Mode
3.6 to 16V
Eingangsspannungsbereich Single Supply Mode
4.5 to 16V
Versorgungsspannungsbereich
3.6 to 16V
Ausgangsspannung
0.6 to 1.8V
Dauerausgangsstrom
0 to 12A

Other

Betriebsübergangstemp.
-40 to 125°C
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [Cut Tape]
Stückzahl
Gewicht
0.156g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen