µPOL™ Eingebettete DC-DC-Wandler
FS1603A-3300-AL
|
|
Size
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
Electrical Characteristics
| Eingangsspannungsbereich Dual Supply Mode |
|
| Eingangsspannungsbereich Single Supply Mode |
|
| Versorgungsspannungsbereich |
|
| Ausgangsspannung |
|
| Dauerausgangsstrom |
|
Other
| Betriebsübergangstemp. |
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
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF1005G1R0KT000
L=1μH
Rated current=40mA
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF1005L1R0KT000
L=1μH
Rated current=35mA
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
Triplexer
TPX205950MT-7004A1
Pass Band/Low Band=1560 to 1606MHz Pass Band/Mid Band=2400 to 2500MHz Pass Band/High Band=4900 to 5950MHz
Balun
ATB2012V-75011-T01
Pass Band=50 to 1000MHz
Bal. Port Zc=75Ohm
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG164EF104FT1X
Resistance (at 25°C)=100kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
DC-DC-Wandler
CCG10-12-03SF
PCB mount, Output: 8.58W, 3.3V
Isolated type
µPOL™ Eingebettete DC-DC-Wandler
FS1412-0600-SK
L x W x T :
5.8 x 4.9 x 1.56mm
Vin: 4.5 to 16V
Vout=0.6V, Iout=12A
µPOL™ Eingebettete DC-DC-Wandler
FS1603-3300-AL
L x W x T :
3.3 x 3.3 x 1.35mm
Vin: 4.5 to 16V
Vout=3.3V, Iout=3A
µPOL™ Eingebettete DC-DC-Wandler
FS1603-5000-AL
L x W x T :
3.3 x 3.3 x 1.35mm
Vin: 4.5 to 16V
Vout=5.0V, Iout=3A
µPOL™ Eingebettete DC-DC-Wandler
FS1603A-5000-AL
L x W x T :
3.3 x 3.3 x 1.35mm
Vin: 4.5 to 16V
Vout=5.0V, Iout=3A