µPOL™ Eingebettete DC-DC-Wandler

FS1606-0600-SK

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Anwendungsdetails
Storage
Server
Telecom
Networking
Industrial
Serie
FS1606
Produktmarke
TDK
Bemerkungen
Musterbewertung Schneidband Produkt
Musterverpackungsmenge : -SK10(10pcs) , -SK100(100pcs)
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Size

Länge (L)
3.30mm ±0.10mm
Breite (W)
3.30mm ±0.10mm
Dicke (T)
1.35mm ±0.15mm

Electrical Characteristics

Eingangsspannungsbereich Dual Supply Mode
2.5 to 16V
Eingangsspannungsbereich Single Supply Mode
4.5 to 16V
Versorgungsspannungsbereich
1.1 to 16V
Ausgangsspannung
0.6 to 5V
Dauerausgangsstrom
0 to 6A

Other

Betriebsübergangstemp.
-40 to 125°C
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [Cut Tape]
Stückzahl
Gewicht
0.05g