Überspannungsableiter

B88069X9311T253

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Industrial
Typ
S30-A420X
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
3.20mm Nom.
Breite (W) oder Durchmesser (D)
4.50mm Nom.
Höhe
2.70mm Max.

Elektrische Kennwerte

Ansprechgleichspannung(Nom.)
420V
Toleranz der Ansprechgleichspannung
±25%
Ansprechstoßspannung (Max.) [100V/µs]
800V
Ansprechstoßspannung (Max.) [1kV/µs]
1kV
Ansprechstoßspannung (Max.) [5kV/µs]
Nennableitwechselstrom / A
2.5A
Nennableitstoßstrom / kA
2kA
Isolationswiderstand (Min.)
1GΩ
Lebensdauer: 1 Belastung 50 Hz, 0.18 s [9 Zyklen]
2.5A
Lebensdauer: 1 Belastung [8/20µs] / kA
2kA
Lebensdauer: 1 Belastung [10/350µs] / kA
Lebensdauer: 300 Belastungen [10/1000µs] / kA
1kA
Kurzschlussmechanismus (Kurzschlussfeder)
NO
Gleichstromnetz
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse III
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse II
NO
Wechselspannungsnetz Schutzklasse I
NO
Folgestrombelastbarkeit
NO
Fähigkeit zur vorübergehenden Überspannung
NO
Anzahl der Pole
2
Glimmspannung
55V
Glimmbogen-Übergangsstrom
<0.4A
Lichtbogenspannung [1A]
10V
Kapazität [1MHz]
800fF

Weiteres

Klimakategorie (IEC-60068-1)
40/90/21
UL Zertifikat UL497B
E163070
UL Zertifikat UL1449
Montage Methode
Surface Mount
Lötverfahren
Reflow
Verpackung
Axial Taping Reel
Stückzahl
2500pcs
Gewicht
0.2g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3AD100JYGNA

Capacitance=10pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3JD080DYNNA

Capacitance=8pF
Edc=6000Vdc
T.C.=SL

DxT: 7.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3JD470JYVNA

Capacitance=47pF
Edc=6000Vdc
T.C.=SL

DxT: 8.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD10-E2GA152MYGS

Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 10x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD11ZU2GA332MYGKA

Capacitance=3.3nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 12x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45SL2GA100JYGKA

Capacitance=10pF
Edc=400Vac
T.C.=SL

DxT: 7x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45SL2GA330J-GKA

Capacitance=33pF
Edc=400Vac
T.C.=SL

DxT: 7x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD70ZU2GA102MYGKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 7x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3AD101KYGNA

Capacitance=100pF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3AD102KYGNA

Capacitance=1nF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 6x5mm ,F: 5mm
Halogen-free