Vielschicht-Chip Schutzelemente

SGNE04C080MT150N25

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Anwendungsdetails
SwitchSwitch
RS-232C/423RS-232C/RS423
RS-422/485RS-422/RS-485
HeadphoneAudio (Headphone)
SpeakerAudio (Speaker)
Merkmale
Low ClampLow Clamp
High SpeedHigh Speed
SmallSmall
≥15kV ESDESD ≥15kV
Serie
SGNE
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
0.40mm ±0.02mm
Breite (W)
0.20mm ±0.02mm
Dicke (T)
0.20mm ±0.02mm
Anschlussbreite (B)
0.07mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.18mm ±0.03mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.19mm ±0.01mm

Elektrische Kennwerte

Nennspannung [DC]
5.5V
Durchbruchspannung (Nom.)
8V
Kapazität (Typ.)
15pF
ESD Klemmhöchstspannung (Typ.) [8kV]
56.2V
ESD durschnittliche Klemmspannung (Max.) [8kV]
25V

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
20000pcs
Gewicht
0.0001g